Menü Keresés

Sapka 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Sárga

A standard kerek végű sapkák ideálisak menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak védelmére, az ezen hosszabb sapkák formája segít megelőzni a rossz elhelyezésüket.
Essentra cikkszám:

10137741

Gyártói cikkszám:

3651000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 200,8673 Ft
350 - 1399 182,6066 Ft
1400 + 166,006 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

7.030 Ft

35 x 200,8673 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot