Menü Keresés

Sapka 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) PE Sárga

A standard kerek végű sapkák ideálisak menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak védelmére, az ezen hosszabb sapkák formája segít megelőzni a rossz elhelyezésüket.
Essentra cikkszám:

10137758

Gyártói cikkszám:

3652000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 210,4324 Ft
500 - 999 191,3022 Ft
1000 + 173,9111 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.522 Ft

50 x 210,4324 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot