Menü Keresés

Sapka 76.5 mm (ID) 45.5 mm (H) PE Sárga

A standard kerek végű sapkák ideálisak menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak védelmére, az ezen hosszabb sapkák formája segít megelőzni a rossz elhelyezésüket.
Essentra cikkszám:

10138007

Gyártói cikkszám:

3663000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 373,0393 Ft
200 - 999 339,1266 Ft
1000 + 308,2969 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

7.461 Ft

20 x 373,0393 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot