Menü Keresés

Sapka 89.5 mm (ID) 58.3 mm (H) PE Sárga

A standard kerek végű sapkák ideálisak menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak védelmére, az ezen hosszabb sapkák formája segít megelőzni a rossz elhelyezésüket.
Essentra cikkszám:

10138113

Gyártói cikkszám:

3668000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 873,2844 Ft
125 + 373,7511 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.832 Ft

25 x 873,2844 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot