Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 11.9 mm 22.2 mm LDPE Kék

A menetes végsapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Könnyen felszerelhető és eltávolítható. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10148655

Gyártói cikkszám:

A1/2BA

4500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 32,4373 Ft
5000 + 13,4856 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.219 Ft

500 x 32,4373 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot