Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 65.4 mm 25.4 mm LDPE Kék

A menetes végsapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Könnyen felszerelhető és eltávolítható. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10148693

Gyártói cikkszám:

A2-19/32W/RA

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 62,4717 Ft
500 + 56,7924 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

3.124 Ft

50 x 62,4717 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot