Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 12.7 mm 12.7 mm LDPE Kék

A menetes végsapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Könnyen felszerelhető és eltávolítható. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10148556

Gyártói cikkszám:

AS1/2A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 31,6056 Ft
5000 + 13,2255 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.803 Ft

500 x 31,6056 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot