A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1062, SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,5857 Ft - 96,1686 Ft | 8460 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
35,8704 Ft - 108,1246 Ft | 2580 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
80,2155 Ft - 238,0821 Ft | 142 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
106,16 Ft - 313,9775 Ft | 1250 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
171,8083 Ft - 467,3703 Ft | 1700 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
108,0083 Ft - 465,7679 Ft | 200 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
39,6902 Ft - 122,6799 Ft | 700 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
48,6441 Ft - 158,0284 Ft | 1900 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
129,5716 Ft - 384,6744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
104,8731 Ft - 350,3656 Ft | 2080 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
82,8446 Ft - 91,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
18,2227 Ft - 43,6656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
389,3421 Ft - 909,708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
10137789 | 252,9616 Ft - 306,0835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|
308,2969 Ft - 373,0393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
116,0336 Ft - 417,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
392,0282 Ft - 810,0001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
133,1936 Ft - 461,4337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
63,2404 Ft - 92,5902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.