Menü Keresés

Sínbilincs 30.0 42.0 39.0 Alumínium

A manuális vezetősín-rögzítőt vezetőkocsikkal való használatra terveztük. Egy szorítókarral rendelkezik, amely az érintkezőrészeket a sínhez nyomja, és ezzel rögzíti a kocsit a helyén. Nagy terhelést és rezgéseket is elbír, és szilárd fogást biztosít. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20175726

Gyártói cikkszám:

20175726

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 61.578,9391 Ft
3 - 4 52.340,9478 Ft
5 - 9 49.261,6174 Ft
10 + 46.186,122 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

61.579 Ft

1 x 61.578,9391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret 30.0
h1 42.0
l1 39.0
w1 90.0
h2 12.0
h3 21.5
h4 78.0
l2 22.0
w2 22.0
w3 46.5
d1 M6
Tartóerő kN 2000.0
Nyomaték Nm-ig 15.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot