Menü Keresés

Sínbilincs 35.0 48.0 39.0 Alumínium

A manuális vezetősín-rögzítőt vezetőkocsikkal való használatra terveztük. Egy szorítókarral rendelkezik, amely az érintkezőrészeket a sínhez nyomja, és ezzel rögzíti a kocsit a helyén. Nagy terhelést és rezgéseket is elbír, és szilárd fogást biztosít. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20175771

Gyártói cikkszám:

20175771

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 63.488,6609 Ft
3 - 4 53.966,8957 Ft
5 - 9 50.791,6957 Ft
10 + 47.616,496 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

63.489 Ft

1 x 63.488,6609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret 35.0
h1 48.0
l1 39.0
w1 100.0
h2 13.0
h3 21.5
h4 78.0
l2 24.0
w2 24.0
w3 46.5
d1 M8
Tartóerő kN 2000.0
Nyomaték Nm-ig 15.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot