Menü Keresés

Sínbilincs 25.0 36.0 30.0 Alumínium

A manuális vezetősín-rögzítőt vezetőkocsikkal való használatra terveztük. Egy szorítókarral rendelkezik, amely az érintkezőrészeket a sínhez nyomja, és ezzel rögzíti a kocsit a helyén. Nagy terhelést és rezgéseket is elbír, és szilárd fogást biztosít. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20175788

Gyártói cikkszám:

20175788

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 66.560,3217 Ft
3 - 4 56.574,5478 Ft
5 - 9 53.249,7913 Ft
10 + 49.921,20 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

66.560 Ft

1 x 66.560,3217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret 25.0
h1 36.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Tartóerő kN 1200.0
Nyomaték Nm-ig 7.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot