20175818
20175818
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 60.616,4087 Ft |
3 - 4 | 51.524,1391 Ft |
5 - 9 | 48.494,6609 Ft |
10 + | 45.461,348 Ft |
Sínméret | 15.0 |
---|---|
h1 | 28.0 |
l1 | 25.0 |
w1 | 47.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 12.5 |
h4 | 44.0 |
l2 | 17.0 |
w2 | 17.0 |
w3 | 30.5 |
d1 | M4 |
Tartóerő kN | 1200.0 |
Nyomaték Nm-ig | 5.0 |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.