Menü Keresés

Sínbilincs 15.0 24.0 20.0 Alumínium

A manuális vezetősín-rögzítőt vezetőkocsikkal való használatra terveztük. Egy szorítókarral rendelkezik, amely az érintkezőrészeket a sínhez nyomja, és ezzel rögzíti a kocsit a helyén. Nagy terhelést és rezgéseket is elbír, és szilárd fogást biztosít. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20175825

Gyártói cikkszám:

20175825

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 53.863,3565 Ft
3 - 4 51.171,3391 Ft
5 - 9 48.475,487 Ft
10 + 45.783,47 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

53.863 Ft

1 x 53.863,3565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret 15.0
h1 24.0
l1 20.0
w1 34.0
h2 4.5
h3 12.9
h4 40.0
l2 10.0
w2 10.0
w3 29.9
d1 M3
Tartóerő kN 130.0
Nyomaték Nm-ig 3.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot