20175832
20175832
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 54.845,0609 Ft |
3 - 4 | 52.103,1913 Ft |
5 - 9 | 49.361,3217 Ft |
10 + | 46.619,452 Ft |
Sínméret | 20.0 |
---|---|
h1 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
w1 | 44.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 16.0 |
h4 | 40.0 |
l2 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 29.9 |
d1 | M4 |
Tartóerő kN | 250.0 |
Nyomaték Nm-ig | 3.0 |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.