Menü Keresés

Sínbilincs 25.0 36.0 30.0 Alumínium

A manuális vezetősín-rögzítőt vezetőkocsikkal való használatra terveztük. Egy szorítókarral rendelkezik, amely az érintkezőrészeket a sínhez nyomja, és ezzel rögzíti a kocsit a helyén. Nagy terhelést és rezgéseket is elbír, és szilárd fogást biztosít. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20175849

Gyártói cikkszám:

20175849

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 55.730,8957 Ft
3 - 4 52.943,0087 Ft
5 - 9 50.158,9565 Ft
10 + 47.371,07 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

55.731 Ft

1 x 55.730,8957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret 25.0
h1 36.0
l1 30.0
w1 48.0
h2 7.0
h3 19.6
h4 44.0
l2 15.0
w2 15.0
w3 29.8
d1 M5
Tartóerő kN 330.0
Nyomaték Nm-ig 3.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot