20175863
20175863
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 63.856,80 Ft |
3 - 4 | 54.277,513 Ft |
5 - 9 | 51.086,9739 Ft |
10 + | 47.892,60 Ft |
Sínméret | 20.0 |
---|---|
h1 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
w1 | 60.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 63.0 |
l2 | 15.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 38.5 |
d1 | M5 |
Tartóerő kN | 1200.0 |
Nyomaték Nm-ig | 7.0 |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.