Menü Keresés

Sínbilincs 25.0 40.0 30.0 Alumínium

A manuális vezetősín-rögzítőt vezetőkocsikkal való használatra terveztük. Egy szorítókarral rendelkezik, amely az érintkezőrészeket a sínhez nyomja, és ezzel rögzíti a kocsit a helyén. Nagy terhelést és rezgéseket is elbír, és szilárd fogást biztosít. Alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

20175948

Gyártói cikkszám:

20175948

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 68.312,8174 Ft
3 - 4 58.066,2783 Ft
5 - 9 54.649,487 Ft
10 + 51.236,53 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

68.313 Ft

1 x 68.312,8174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sínméret 25.0
h1 40.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Tartóerő kN 1200.0
Nyomaték Nm-ig 7.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot