Menü Keresés

Csapágy 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Fekete

This black (RAL9005) slide bearing is made of nylon 66(PA-66) compound with carbon fibre and PTFE. It is essential to improve mechanical characteristics and reduce wear. It offers a maximum rotation speed of 0.9 m/s with a statically friction coefficient of 0.11. It is suitable to DIN h6-H7 fittings.
Essentra cikkszám:

10332719

Gyártói cikkszám:

103506011442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 238,9079 Ft
500 - 999 183,0213 Ft
1000 + 147,0002 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.891 Ft

100 x 238,9079 Ft

Minta hozzáadása +