Menü Keresés

Csapágy 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Fekete

Kerek poliamid siklócsapágy, alkalmas DIN H6-H7 illesztésekhez, ez a csapágy alkalmas nagynyomású terhekhez és nem igényel karbantartást.
Essentra cikkszám:

10185087

Gyártói cikkszám:

103518023243

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 209,4176 Ft
500 - 999 133,2818 Ft
1000 + 104,7088 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.942 Ft

100 x 209,4176 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot