Menü Keresés

Csapágy 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Fekete

Kerek poliamid siklócsapágy, alkalmas DIN H6-H7 illesztésekhez, ez a csapágy alkalmas nagynyomású terhekhez és nem igényel karbantartást.
Essentra cikkszám:

10332870

Gyártói cikkszám:

103538011442

45 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 513,5906 Ft
250 - 999 360,8401 Ft
1000 + 291,016 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

25.680 Ft

50 x 513,5906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot