Menü Keresés

Csapágy 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Fekete

Kerek poliamid siklócsapágy, alkalmas DIN H6-H7 illesztésekhez, ez a csapágy alkalmas nagynyomású terhekhez és nem igényel karbantartást.
Essentra cikkszám:

10185285

Gyártói cikkszám:

103562023243

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 690,6289 Ft
50 - 999 439,3031 Ft
1000 + 345,1228 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.906 Ft

10 x 690,6289 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot