Menü Keresés

Csapágy 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Fekete

Kerek poliamid siklócsapágy, alkalmas DIN H6-H7 illesztésekhez, ez a csapágy alkalmas nagynyomású terhekhez és nem igényel karbantartást.
Essentra cikkszám:

10333013

Gyártói cikkszám:

103566011442

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.484,7345 Ft
50 - 999 961,9298 Ft
1000 + 726,0476 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.847 Ft

10 x 1.484,7345 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot