Menü Keresés

Slottex dugó 22.0 mm Metrikus menetek M16 x 1.5 Sárga PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Essentra cikkszám:

10074763

Gyártói cikkszám:

110837

4995 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 110,5275 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

55.264 Ft

500 x 110,5275 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Szín Sárga
Teljes anyag Poliamid
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot