Menü Keresés

Slottex dugó 14.0 mm Metrikus menetek M10 x 1.0 Sárga PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Essentra cikkszám:

10074930

Gyártói cikkszám:

110861

5700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 70,9047 Ft
5000 + 40,4706 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

35.452 Ft

500 x 70,9047 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot