Menü Keresés

Slottex dugó 16.0 mm Metrikus menetek M20 x 1.5 Sárga PE

A zárt Slottex dugó (2-es típus) kisebb kiálló csavarfejjel gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. Kézzel vagy elektromos szerszámmal meghúzható.
Essentra cikkszám:

10074992

Gyártói cikkszám:

110867

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 275,9675 Ft
3000 + 118,1095 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

82.790 Ft

300 x 275,9675 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot