Menü Keresés

Slottex dugó 26.0 mm BSP menetek 1/2-14 Sárga PE

A zárt Slottex dugó (2-es típus) kisebb kiálló csavarfejjel gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. Kézzel vagy elektromos szerszámmal meghúzható.
Essentra cikkszám:

10075036

Gyártói cikkszám:

110871

5614 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 94,5571 Ft
3000 + 40,4662 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

28.367 Ft

300 x 94,5571 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot