Menü Keresés

Slottex dugó 32.0 mm BSP menetek 3/4-14 Sárga PE

A zárt Slottex dugó (2-es típus) kisebb kiálló csavarfejjel gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. Kézzel vagy elektromos szerszámmal meghúzható.
Essentra cikkszám:

10075043

Gyártói cikkszám:

110872

4697 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 147,8813 Ft
2000 + 63,2908 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

29.576 Ft

200 x 147,8813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot