Menü Keresés

Slottex dugó 49.0 mm BSP menetek 1-1/4-11 Sárga PE

A zárt Slottex dugó (2-es típus) kisebb kiálló csavarfejjel gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. Kézzel vagy elektromos szerszámmal meghúzható.
Essentra cikkszám:

10075067

Gyártói cikkszám:

110874

5754 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 342,3395 Ft
800 + 146,5156 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

27.387 Ft

80 x 342,3395 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot