Menü Keresés

Slottex dugó 16.0 mm BSP menetek 1/8" x 28 Sárga LDPE

A sárga Slottex dugó dupla tömítőgyűrűvel rendelkezik a karima alsó oldalán, amely pozitív tömítést biztosít. A fejét úgy tervezték, hogy ne zárja be a folyadékot. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. LDPE anyagból készült és BSP,GAS menetekhez használják.
Essentra cikkszám:

20597832

Gyártói cikkszám:

20597832

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 54,6533 Ft
5000 - 24999 39,038 Ft
25000 + 35,1342 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.327 Ft

500 x 54,6533 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW 7.0 mm
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot