Menü Keresés

Slottex dugó 27.0 mm BSP menetek 1/2" x 14 Sárga LDPE

A sárga Slottex dugó dupla tömítőgyűrűvel rendelkezik a karima alsó oldalán, amely pozitív tömítést biztosít. A fejét úgy tervezték, hogy ne zárja be a folyadékot. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. LDPE anyagból készült és BSP,GAS menetekhez használják.
Essentra cikkszám:

20597863

Gyártói cikkszám:

20597863

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 70,5983 Ft
3000 - 14999 50,4273 Ft
15000 + 45,3846 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

21.179 Ft

300 x 70,5983 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW 15.0 mm
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot