Menü Keresés

Slottex dugó 32.0 mm BSP menetek 3/4" x 14 Sárga LDPE

A sárga Slottex dugó dupla tömítőgyűrűvel rendelkezik a karima alsó oldalán, amely pozitív tömítést biztosít. A fejét úgy tervezték, hogy ne zárja be a folyadékot. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. LDPE anyagból készült és BSP,GAS menetekhez használják.
Essentra cikkszám:

20597870

Gyártói cikkszám:

20597870

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 74,088 Ft
2000 - 9999 52,92 Ft
10000 + 47,628 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

14.818 Ft

200 x 74,088 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW 19.0 mm
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot