Menü Keresés

Slottex dugó 56.0 mm BSP menetek 1.1/2" x 11 Sárga LDPE

A sárga Slottex dugó dupla tömítőgyűrűvel rendelkezik a karima alsó oldalán, amely pozitív tömítést biztosít. A fejét úgy tervezték, hogy ne zárja be a folyadékot. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. LDPE anyagból készült és BSP,GAS menetekhez használják.
Essentra cikkszám:

20597900

Gyártói cikkszám:

20597900

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 102,7031 Ft
800 - 3999 73,3593 Ft
4000 + 66,0234 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

8.216 Ft

80 x 102,7031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW 41.0 mm
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot