Menü Keresés

Slottex dugó 16.0 mm Metrikus menetek M10x1.5 Sárga LDPE

A sárga Slottex dugó dupla tömítőgyűrűvel rendelkezik a karima alsó oldalán, amely pozitív tömítést biztosít. A fejét úgy tervezték, hogy ne zárja be a folyadékot. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. LDPE anyagból készült és metrikus menetekhez használják.
Essentra cikkszám:

20597948

Gyártói cikkszám:

20597948

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 55,0828 Ft
5000 - 24999 39,3448 Ft
25000 + 35,4103 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.541 Ft

500 x 55,0828 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW 7.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot