Menü Keresés

Slottex dugó 17.0 mm Metrikus menetek M12 x 1 Sárga LDPE

A sárga Slottex dugó dupla tömítőgyűrűvel rendelkezik a karima alsó oldalán, amely pozitív tömítést biztosít. A fejét úgy tervezték, hogy ne zárja be a folyadékot. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. LDPE anyagból készült és metrikus menetekhez használják.
Essentra cikkszám:

20597955

Gyártói cikkszám:

20597955

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 56,7471 Ft
5000 - 24999 40,5336 Ft
25000 + 36,4802 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.374 Ft

500 x 56,7471 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW 10.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot