Menü Keresés

Slottex dugó 22.0 mm Metrikus menetek M16 x 1.5 Sárga LDPE

A sárga Slottex dugó dupla tömítőgyűrűvel rendelkezik a karima alsó oldalán, amely pozitív tömítést biztosít. A fejét úgy tervezték, hogy ne zárja be a folyadékot. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető csavarhúzóval, villáskulccsal, foglalattal vagy imbuszkulccsal. LDPE anyagból készült és metrikus menetekhez használják.
Essentra cikkszám:

20597986

Gyártói cikkszám:

20597986

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 62,2768 Ft
3000 - 14999 44,4834 Ft
15000 + 40,0351 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

18.683 Ft

300 x 62,2768 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW 13.0 mm
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot