Menü Keresés

Slottex dugó 20.5 mm UNF menetek 9/16-18 Sárga PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Essentra cikkszám:

10262115

Gyártói cikkszám:

466951

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 89,2027 Ft
3000 + 29,5314 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

26.761 Ft

300 x 89,2027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Szín Sárga
Teljes anyag Poliamid
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot