Menü Keresés

Slottex dugó 52.0 mm Metrikus menetek M45 x 2.0 Sárga PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Essentra cikkszám:

10262429

Gyártói cikkszám:

466990

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 499 233,0208 Ft
500 + 195,8086 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

29.128 Ft

125 x 233,0208 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Szín Sárga
Teljes anyag Poliamid
Típus 3
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot