Menü Keresés

Slottex dugó 33.3 mm UNF menetek 1-1/16-14 Kék PE

A kék nyitott slottex dugó HDPE-ből készült, és UNF menetekhez alkalmas. Kézzel vagy elektromos szerszámmal is alkalmazható. A tömítés általános védelemre és az esetleges maradékszivárgás elleni védelmet igénylő alkalmazásokhoz használható.
Essentra cikkszám:

10148853

Gyártói cikkszám:

B-10

2995 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 304,6204 Ft
1200 + 102,2717 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

36.554 Ft

120 x 304,6204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Szín Kék
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 4
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot