Menü Keresés

Slottex dugó 17.3 mm UNF menetek 1/2-20 Kék PE

A kék nyitott slottex dugó HDPE-ből készült, és UNF menetekhez alkalmas. Kézzel vagy elektromos szerszámmal is alkalmazható. A tömítés általános védelemre és az esetleges maradékszivárgás elleni védelmet igénylő alkalmazásokhoz használható.
Essentra cikkszám:

10148877

Gyártói cikkszám:

B-4

12900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 - 7499 117,4816 Ft
7500 + 40,7444 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Szín Kék
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 4
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot