Menü Keresés

Slottex dugó 19.1 mm UNF menetek 9/16-18 Kék PE

A kék nyitott slottex dugó HDPE-ből készült, és UNF menetekhez alkalmas. Kézzel vagy elektromos szerszámmal is alkalmazható. A tömítés általános védelemre és az esetleges maradékszivárgás elleni védelmet igénylő alkalmazásokhoz használható.
Essentra cikkszám:

10148884

Gyártói cikkszám:

B-5

8520 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 197,5354 Ft
6000 + 66,5519 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

118.521 Ft

600 x 197,5354 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Szín Kék
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 4
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot