Menü Keresés

Slottex dugó 20.6 mm UNF menetek 5/8-18 Kék PE

A kék nyitott slottex dugó HDPE-ből készült, és UNF menetekhez alkalmas. Kézzel vagy elektromos szerszámmal is alkalmazható. A tömítés általános védelemre és az esetleges maradékszivárgás elleni védelmet igénylő alkalmazásokhoz használható.
Essentra cikkszám:

10148891

Gyártói cikkszám:

B-6

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 177,7818 Ft
5000 + 59,9529 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

88.891 Ft

500 x 177,7818 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Szín Kék
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 4
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot