Menü Keresés

Slottex dugó Kék 7/8-14 UNF menetek

A kék nyitott slottex dugó HDPE-ből készült, és UNF menetekhez alkalmas. Kézzel vagy elektromos szerszámmal is alkalmazható. A tömítés általános védelemre és az esetleges maradékszivárgás elleni védelmet igénylő alkalmazásokhoz használható.
Essentra cikkszám:

10148914

Gyártói cikkszám:

B-8

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
210 - 2099 254,7167 Ft
2100 + 85,9521 Ft
Standard csomagolás: 2100

A következő szorzatának a rendelése 210

Teljes ár:

53.491 Ft

210 x 254,7167 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány UNF Threads
Szín Kék
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Típus 4
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot