Menü Keresés

Távtartó M16 17.5 45.0 6.0 Rozsdamentes acél

A távtartó az alkatrészek között használatos a megfelelő hézag, igazítás és beállíthatóság biztosításához. Igazítja a nem teljesen merőleges vagy párhuzamos alkatrészeket, megelőzve a korai feszültséget vagy kopást. Nagy terhelésekhez használatos M30-as menetmérettel.
Essentra cikkszám:

20202095

Gyártói cikkszám:

20202095

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 4.291,1217 Ft
5 - 9 3.861,6261 Ft
10 - 19 3.646,8783 Ft
20 + 3.217,3826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.291 Ft

1 x 4.291,1217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M16
d1 17.5
d2 45.0
h 6.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot