Menü Keresés

Távtartó M30 33.0 70.0 10.0 Rozsdamentes acél

A távtartó az alkatrészek között használatos a megfelelő hézag, igazítás és beállíthatóság biztosításához. Igazítja a nem teljesen merőleges vagy párhuzamos alkatrészeket, megelőzve a korai feszültséget vagy kopást. Nehéz terhekhez használatos M50-es menetmérettel.
Essentra cikkszám:

20202118

Gyártói cikkszám:

20202118

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 10.921,4609 Ft
5 - 19 9.828,5478 Ft
20 - 39 8.735,6348 Ft
40 + 7.646,557 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.921 Ft

1 x 10.921,4609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M30
d1 33.0
d2 70.0
h 10.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot