Menü Keresés

Spirál nyelves bilincs 10.0 M6x1.00 5.0 Acél

A görgős csavart spirális befogókkal való működésre terveztük. Menetes középpel rendelkezik, amely egy szabványos csavarhoz hasonlítható. A bilincstestbe csavarodik, és a bütyökhöz csatlakozik. Ahogy a csavar forog, a bütyök megpördül és egy karra nyomódik, ami szorítóerőt hoz létre. Acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265779

Gyártói cikkszám:

20265779

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.517,9304 Ft
10 - 19 8.566,9044 Ft
20 - 49 8.091,3913 Ft
50 + 7.615,878 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.518 Ft

1 x 9.517,9304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tartalmazza With Clamping Plate
d1 10.0
d2 M6x1.00
h1 5.0
h2 6.0
l1 9.0
Súly g 7.0
w1 10.0
w2 13.0
w3 6.8
Stroke s1 1.8
Stroke s2 0.9
Stroke s3 0.9
A/F 4.0
Max nyomaték Nm 7.4
Szorítóerő max kN 2.2
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot