20265939
20265939
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 9.517,9304 Ft |
10 - 19 | 8.566,9044 Ft |
20 - 49 | 8.091,3913 Ft |
50 + | 7.615,878 Ft |
Tartalmazza | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h2 | 7.0 |
l1 | 12.0 |
Súly g | 13.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 15.5 |
w3 | 8.2 |
Stroke s1 | 2.2 |
Stroke s2 | 1.1 |
Stroke s3 | 1.1 |
t1 | 1.0 |
A/F | 5.0 |
Max nyomaték Nm | 18.0 |
Szorítóerő max kN | 4.7 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.