Menü Keresés

Spirál nyelves bilincs 14.0 M10x1.50 7.0 Acél

A spirális befogó az alkatrészek rögzítésére szolgál egy önzáró bilincs segítségével. Kis méretű, mégis nagy szorítóerővel rendelkezik, és egyszerűen kezelhető. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20265946

Gyártói cikkszám:

20265946

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.993,4435 Ft
10 - 19 8.992,5652 Ft
20 - 49 8.494,0435 Ft
50 + 7.995,522 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.993 Ft

1 x 9.993,4435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tartalmazza With Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h2 8.0
l1 15.0
Súly g 21.0
w1 14.0
w2 18.0
w3 9.5
Stroke s1 2.5
Stroke s2 1.3
Stroke s3 1.2
t1 1.0
A/F 6.0
Max nyomaték Nm 35.0
Szorítóerő max kN 7.9
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot