Menü Keresés

Spirál nyelves bilincs 12.0 M8x1.25 6.0 Acél

A spirális befogó az alkatrészek rögzítésére szolgál egy önzáró bilincs segítségével. Kis méretű, mégis nagy szorítóerővel rendelkezik, és egyszerűen kezelhető. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20266004

Gyártói cikkszám:

20266004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.595,8261 Ft
10 - 19 5.936,2435 Ft
20 - 49 5.606,4522 Ft
50 + 5.276,661 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.596 Ft

1 x 6.595,8261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tartalmazza Without Clamping Plate
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
l1 12.0
Súly g 11.0
w3 8.2
Stroke s1 2.2
Stroke s2 1.1
Stroke s3 1.1
A/F 5.0
Max nyomaték Nm 18.0
Szorítóerő max kN 4.7
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot