20266264
20266264
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 6.994,6435 Ft |
10 - 19 | 6.296,713 Ft |
20 - 49 | 5.943,913 Ft |
50 + | 5.594,948 Ft |
Tartalmazza | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
l1 | 15.0 |
Súly g | 19.0 |
w3 | 9.5 |
Stroke s1 | 2.5 |
Stroke s2 | 1.3 |
Stroke s3 | 1.2 |
A/F | 6.0 |
Max nyomaték Nm | 35.0 |
Szorítóerő max kN | 7.9 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.