20266318
20266318
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 15.507,8609 Ft |
10 - 19 | 13.958,6087 Ft |
20 - 49 | 13.180,1478 Ft |
50 + | 12.405,522 Ft |
Tartalmazza | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 9.0 |
h4 | 1.5 |
h5 +0.1|-0.1 | 8.5 |
l1 | 12.0 |
Súly g | 19.0 |
l2 | 25.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 15.5 |
w3 | 8.2 |
Stroke s1 | 2.2 |
Stroke s2 | 1.1 |
Stroke s3 | 1.1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz